Publicar produtos
ALG 75 MÁXIMA HS ventana
ALG 75 MÁXIMA HS ventana
    Alugom

    ALG 75 MÁXIMA HS ventana

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalg-75-maxima-hs
    • Familia de productoPRACTICABLES
    • Grupo de produtosALG 75 MÁXIMA
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1480
    • Largura (mm)1230
    • Profundidade (mm)75
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte África América do Sul