Publicar produtos
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
    Alugom

    ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana

    Traduzido por Google,
    JANELAS DE CAIXA COM O MÁXIMO DESEMPENHO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO FUTURO Carpintaria articulada de três câmaras, com corte térmico para portas e janelas. Design robusto, grande versatilidade com elevados valores de isolamento térmico e acústico .a sua construção em poliamidas de 34 e 37 mm permite um rebatimento de vidro até 53 mm, permitindo criar janelas maiores para melhorar a iluminação e o conforto da casa. Aro e persiana com profundidade de 75 e 82 mm respectivamente e sistema de canal europeu O sistema de canal europeu permite uma variedade de aberturas como aberturas interiores ou exteriores, rebatíveis, basculantes, salientes exteriores, basculantes ou rebatíveis paralelos. Os sistemas de ferragens de dobradiças visíveis e ocultas CHIC, permitem aos sistemas de batente e basculante uma abertura total da janela a 180º, regulação tridimensional e micrométrica em todas as direções independentemente umas das outras, garantindo uma capacidade de carga máxima por basculante e virar faixa de 150 kg. O sistema ALG permite aumentar o seu desempenho térmico e acústico, através da inserção de perfis isolantes nas câmaras de poliamida, no rebaixamento de vidro e na parte externa do caixilho, convertendo-o assim em ALG 75 MAXIMA HQ (Alta Qualidade) . • Bicolor • Cor Lacado (RAL, texturado ou estampado • Lacado Madeira Sublicromia • Lacado Madeira EZY® • Lacado Antibacteriano • Anodizado
    Especificação
    • FEATURES • Casement Windows with European chamber • Frame section: 75 mm • Shutter section: 82 mm • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames. • Central gasket in EPDM foam/sponge • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm • Maximum dimensions per shutter 1700 x 2500 mm • Maximum glazing up to 53 mm • Possibilities of interior opening: or casement openings or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding • External opening possibilities: or casement or Projector
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalg-75-passive-house
    • Familia de productoPRACTICABLES
    • Grupo de produtosALG 75 MÁXIMA
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1480
    • Largura (mm)1230
    • Profundidade (mm)75
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte África América do Sul