Publicar produtos
MB-79N E Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
Aluprof

MB-79N E Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung

Traduzido por Google,

O MB-79N é o mais recente produto a se juntar à família de sistemas econômicos de janelas e portas da ALUPROF. O sucessor do nosso altamente popular sistema MB-70, que encontrou amplo uso na indústria da construção, foi introduzido com o objetivo de atender aos requisitos de isolamento térmico.
É empregado para uma ampla gama de estruturas, incluindo janelas fixas, giratórias, basculantes e basculantes e deslizantes, portas externas, simples e duplas, e soluções do tipo vitrine com portas.

Três variantes de construção térmica:

  • o MB-79N E ; a junta central mais económica para janelas,
  • o MB-79N ST ; uma junta central bicomponente para janelas, concebida para proporcionar um elevado isolamento térmico,
  • o MB-79N SI ; proporcionando o melhor isolamento térmico. Os perfis são equipados com insertos isolantes produzidos com poliestireno expandido (EPS) e uma junta central de dois componentes.


Especificação
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-79N_E_window_2-sash_tilt-and-turn-Sidehung
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-79N E
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)79
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte África