Publicar produtos
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
    Aluprof

    MB-86 ST Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A nova série de janelas e portas MB-86 foi projetada para oferecer excelentes propriedades de isolamento. Ele atende aos crescentes requisitos das demandas legislativas e gerais do mercado para a construção com economia de energia aprimorada de novas janelas e portas. Oferecido em três variedades ST , SI e AERO é o primeiro sistema de alumínio a empregar sílica aerogel, o material nanoporoso que possui uma proporção muito alta de volume de vazios livres em comparação com materiais sólidos convencionais. Seu alto volume de poros, baixo teor de sólidos e estrutura amorfa de caminho tortuoso dão origem a baixos valores de condutividade térmica. Portanto, o sistema apresenta o desempenho térmico líder do setor. Além disso, também possui excepcional taxa de inércia dos perfis que permite janelas maiores em tamanho e peso.

    Características e benefícios:

    • grande variedade de perfis
    • quebras térmicas extra grossas recém-formadas
    • junta central multicomponente
    • tiras de vidro com opção de vedação adicional
    • vidros até 67,5 mm permitindo todos os tipos de vidros de duas câmaras, acústicos e de segurança, vidros anti-roubo
    • grandes áreas de vidro sem fios
    • apropriado para uma variedade de hardware, incluindo dobradiças ocultas
    • drenagem de água disponível em opções tradicionais e ocultas
    • alta eficiência energética de 0,57 W/m2K
    • linhas limpas e nítidas de moldura de alumínio extrudado estreita
    • inúmeras opções de acabamento


    Especificação
    • Performance MB-86: 

      • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-86-ST-2sash-tilt-turn-fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86 ST windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows