Publicar produtos
BGR/SK Garage Door
BGR/SK Garage Door
BGR/SK Garage Door
    Aluprof

    BGR/SK Garage Door

    4.7 de 5 estrelas4.7(117 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Existem muitos tipos de portas de garagem apenas para mencionar as portas de enrolar, segmentar ou basculantes. A escolha certa depende principalmente de nossos requisitos relacionados ao produto. Se queremos que seja motorizado e ocupe o mínimo de espaço, devemos optar por portas de enrolar para garagem. Graças à sua versatilidade, o portão de enrolar pode ser instalado tanto em edifícios existentes como em edifícios em construção. A sua vantagem particular é que economiza espaço porque o portão pode ser aberto verticalmente. Isso será apreciado especialmente por aqueles que não têm uma grande garagem ou que estacionam seu carro diretamente na rua. A cortina da porta levantada não limita a visibilidade, o que afeta muito a segurança do motorista.

    Aluprof SA oferece portões de garagem motorizados. Este tipo de porta não é apenas conveniente de usar, mas também seguro. O uso de acionamento elétrico permite usar o mecanismo de controle remoto. O controle por rádio permite abrir e fechar a porta usando um controle remoto, sem precisar sair do carro. Isso será particularmente apreciado à noite, na chuva ou no inverno. A porta também está equipada com um dispositivo de proteção contra quedas. Além disso, várias proteções podem ser usadas, como fotocélula ou dispositivo de segurança de borda de fechamento.

    Especificação
    • • Functionality
      Garage doors can be assembled not only in buildings which are under construction but also in existing buildings. The gate which works vertically is a perfect solution where a ramp to the garage is short or leads directly from the street. It improves significantly the safety of the driver because a raised curtain of the gate does not reduce the visibility.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. A proper airflow is possible thanks to profiles with vents. There is also
      a possibility to use profiles with vision panels while allowing in daylight. Depending on the dimensions and building conditions we have two types of garage doors, namely:
      - on consoles: BGR / KNB,
      - in a shutter box: BGR / SK

      • Operational comfort
      Garage doors are controlled electrically with a motor coupled with remote control. Radio control system enables to close and open the garage door without getting out from a car. It is
      a significant advantage especially in the evenings, winter time or when is raining.

      • Safety
      According to the building regulations the garage door is equipped with protection against fall down as a standard feature. It can be equipped additionally with protection against being crushed during closing and against raising. Furthermore, the garage door can also have a set of photocells. In the case of a power supply breakdown, the garage door can be opened with the aid of emergency manual override. The electromagnetic bracket of a motor including security springs can effectively protect against raising up/lifting up the curtain of a garage door.
      • Colour range

      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabgr-sk-garage-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosGarage door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors