Publicar produtos
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
    Aluprof

    Earthline Vertical Facade Slats

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As ripas decorativas de alumínio para fachada EARTHLINE redefinem o acabamento das paredes, introduzindo um efeito tridimensional dinâmico que confere uma estética única e moderna a qualquer edifício. Esta solução inovadora realça o caráter arquitetônico, criando um estilo arrojado e contemporâneo.

    Projetadas para se integrar perfeitamente a outros sistemas Aluprof, as lâminas EARTHLINE proporcionam uma visão arquitetônica coerente. Essas lâminas versáteis podem ser usadas em fachadas ventiladas, painéis de portas ou como acabamentos decorativos para paredes internas, proporcionando um visual distinto e refinado a todas as aplicações. São ideais para casas modernas, residências de luxo, empreendimentos multifamiliares e edifícios públicos. Para quem busca a qualidade e o estilo do século XXI, as lâminas EARTHLINE são a escolha perfeita.

    Harmonia perfeita entre funcionalidade e design

    Os painéis decorativos de alumínio EARTHLINE combinam tecnologia de ponta com uma estética excepcional. Construídos com perfis de base robustos e faixas de cobertura elegantes, o sistema garante resistência e elegância. Os perfis de encaixe rápido fixam-se facilmente a subestruturas de alumínio ou madeira pré-preparadas, ou diretamente a paredes internas, proporcionando um processo de instalação simples e eficiente.

    Possibilidades ilimitadas de design

    Disponíveis em larguras de 30 mm e 90 mm, as lâminas podem ser instaladas vertical ou horizontalmente, atendendo a diversas preferências de design. O sistema também acomoda iluminação LED em configurações de um lado, dois lados ou central, permitindo efeitos de iluminação criativos que elevam projetos arquitetônicos.

    Com uma ampla paleta de cores e acabamentos, incluindo revestimentos que imitam materiais naturais como madeira ou concreto, o EARTHLINE oferece flexibilidade ilimitada de design. Cada projeto se torna uma declaração personalizada, perfeitamente alinhada à visão do proprietário ou do incorporador. Além disso, o sistema permite a extrusão personalizada de formas únicas, permitindo que os arquitetos destaquem as características distintivas de um edifício, mantendo a compatibilidade com o sistema de montagem padrão.

    EARTHLINE é a solução definitiva para design de paredes moderno, combinando estética, funcionalidade e facilidade de instalação para criar obras-primas arquitetônicas que se destacam.

    Especificação
    • KEY FEATURES AND BENEFITS OF EARTHLINE SLATS

      • Elevates architectural projects with a modern, prestigious look
      • Suitable for both indoor and outdoor use
      • Available in a wide range of styles and colours, including wood and stone imitations
      • Enables stunning lighting effects for a striking visual impact
      • Offers custom designs to match individual project visions
      • Unique façade aesthetics attract attention and add value to buildings
      • Resistant to weather conditions and wear for long-lasting performance
      • Easy to clean with minimal upkeep required
      • Visually harmonises with other Aluprof products for cohesive architecture
      • Quick and simple fabrication, optimised for productivity
      • Snap-on system and compatible profiles ensure fast and straightforward installation
      • Fully compatible with other Aluprof systems for effortless coordination
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaearthline-vertical-facade-slats
    • Familia de productoFaçade Slats
    • Grupo de produtosEarthline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 11
    • Título OmniclassMetal Exterior Siding