Publicar produtos
MB-60E EI Fire Single Doors
MB-60E EI Fire Single Doors
    Aluprof

    MB-60E EI Fire Single Doors

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O MB-60E EI permite a fabricação de portas de uma ou duas folhas internas ou externas resistentes ao fogo. Também permite a fabricação de “janelas técnicas” e divisórias ignífugas. As construções baseadas em MB-60E EI são classificadas EI15 ou EI30 para PN-EN 13501-2+A1:2010. O sistema é classificado como não propagador de fogo (NRO).

    Esta solução baseia-se em perfis de alumínio com ruptura térmica (sistema MB-60E) com a profundidade estrutural dos perfis de 60 mm. A resistência ao fogo da construção é assegurada pelos seus componentes de isolamento ao fogo que são montados nas câmaras internas dos seus perfis. Além disso, as construções são equipadas com fitas intumescentes, que impedem a propagação do fogo.

    Especificação
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
      • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
      • max wall height is 2.47m
      • max. width of a single module is 1,4 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-60E-EI-Fire-Single-Doors
    • Familia de productoFire rated systems
    • Grupo de produtosMB-60E EI
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-12-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION