Publicar produtos
MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide

Traduzido por Google,

O produto de porta "Lift & Slide" MB-77HS é uma solução ideal para conectar salas de espaço interior ou conservatórios com a varanda externa, terraço ou área de jardim. Fornecendo uma operação de ação deslizante suave e silenciosa, pode trazer os benefícios de um belo dia ao ar livre para o espaço de vida. Além disso, e por seu design e operação, o MB-77HS é uma grande abertura que economiza espaço e não invade o espaço livre além dos limites internos ou externos do quadro, sem qualquer comprometimento. Fornecendo excelente resistência às intempéries juntamente com desempenho térmico aprimorado, o MB-77HS atende a todos os requisitos associados a este tipo de produto. Disponível em duas opções diferentes, no que diz respeito ao nível de desempenho térmico, o MB-77HS é ainda classificado como “ST” e “HI”, padrão ou altamente isolado. O design e a disposição dos perfis do sistema permitem aberturas luxuosas de grandes dimensões, acomodando composições de vidro duplo e até triplo, que em conjunto com as partes constituintes e soluções técnicas inovadoras, ajudam a alcançar um alto nível de desempenho térmico e acústico.

Especificação
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-77HS-HI-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-77HS HI
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-14
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)77
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniclassSliding Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows