Publicar produtos
MB-79N CSF Window 1sash Fix
Aluprof

MB-79N CSF Window 1sash Fix

4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas de perfil fino de abertura para fora MB-79N CSF são projetadas para os clientes mais exigentes do Reino Unido, oferecendo tecnologia avançada e detalhes refinados. Isso as torna uma excelente escolha para fabricantes, arquitetos, desenvolvedores e proprietários de imóveis que priorizam qualidade, estética e eficiência energética.

Com um perfil de três câmaras termicamente quebrado, o MB-79N CSF combina design minimalista com alto desempenho de isolamento. Sua versatilidade permite a criação de vários tipos de janelas, incluindo configurações fixas, de batente lateral e de batente superior. O sistema está disponível em duas opções estéticas: uma variante nivelada, onde o caixilho se alinha com a moldura para uma aparência uniforme, e uma variante estendida, onde o caixilho se projeta sutilmente para uma aparência mais distinta.

Adaptado às diversas necessidades

O produto foi projetado para acomodar diversas necessidades e está disponível em duas variantes de isolamento térmico. A versão MB-79N CSF ST é uma solução econômica que fornece isolamento térmico sólido a um preço mais baixo. Enquanto isso, a versão MB-79N CSF SI apresenta inserções de isolamento dedicadas dentro das rupturas térmicas, aumentando ainda mais a eficiência energética. Isso torna o sistema MB-79N CSF adequado para aplicações residenciais e comerciais, permitindo soluções personalizadas que atendem a requisitos específicos de design e energia.

Uma novidade no mercado: a inovadora dobradiça híbrida

Uma dobradiça híbrida pioneira foi desenvolvida exclusivamente para esta janela de batente. Esta solução inovadora ostenta uma capacidade de carga excepcional de até 80 kg. Graças a esta dobradiça, janelas maiores e mais pesadas podem ser fabricadas, mantendo altos níveis de segurança, durabilidade e funcionalidade.

Especificação
  • A market-first: the innovative hybrid hinge

    A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

    MB-79N CSF advantages for fabricators:

    • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
    • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
    • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

    MB-79N CSF advantages for architects

    • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
    • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
    • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

    Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

    • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
    • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
    • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamb-79n-csf-window-1sash-fix
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-79N CSF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows