Publicar produtos
MB-79N CSF Window TypeB 2sash SideHung-Fix
MB-79N CSF Window TypeB 2sash SideHung-Fix
    Aluprof

    MB-79N CSF Window TypeB 2sash SideHung-Fix

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas de perfil fino de abertura para fora MB-79N CSF são projetadas para os clientes mais exigentes do Reino Unido, oferecendo tecnologia avançada e detalhes refinados. Isso as torna uma excelente escolha para fabricantes, arquitetos, desenvolvedores e proprietários de imóveis que priorizam qualidade, estética e eficiência energética.

    Com um perfil de três câmaras termicamente quebrado, o MB-79N CSF combina design minimalista com alto desempenho de isolamento. Sua versatilidade permite a criação de vários tipos de janelas, incluindo configurações fixas, de batente lateral e de batente superior. O sistema está disponível em duas opções estéticas: uma variante nivelada, onde o caixilho se alinha com a moldura para uma aparência uniforme, e uma variante estendida, onde o caixilho se projeta sutilmente para uma aparência mais distinta.

    Adaptado às diversas necessidades

    O produto foi projetado para acomodar diversas necessidades e está disponível em duas variantes de isolamento térmico. A versão MB-79N CSF ST é uma solução econômica que fornece isolamento térmico sólido a um preço mais baixo. Enquanto isso, a versão MB-79N CSF SI apresenta inserções de isolamento dedicadas dentro das rupturas térmicas, aumentando ainda mais a eficiência energética. Isso torna o sistema MB-79N CSF adequado para aplicações residenciais e comerciais, permitindo soluções personalizadas que atendem a requisitos específicos de design e energia.

    Uma novidade no mercado: a inovadora dobradiça híbrida

    Uma dobradiça híbrida pioneira foi desenvolvida exclusivamente para esta janela de batente. Esta solução inovadora ostenta uma capacidade de carga excepcional de até 80 kg. Graças a esta dobradiça, janelas maiores e mais pesadas podem ser fabricadas, mantendo altos níveis de segurança, durabilidade e funcionalidade.

    Especificação
    • A market-first: the innovative hybrid hinge

      A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

      MB-79N CSF advantages for fabricators:

      • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
      • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
      • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

      MB-79N CSF advantages for architects

      • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
      • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
      • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

      Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

      • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
      • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
      • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-79n-csf-window-typeb-2sash-sidehung-fix
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-79N Mono
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows