Publicar produtos
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
MB-79N Reno Window 2 sash Fix
    Aluprof

    MB-79N Reno Window 2 sash Fix

    Traduzido por Google,

    O MB-79N MONO é um sistema de janelas monobloco moderno desenvolvido para projetos de construção nova e projetado para atender às exigências do mercado francês.

    Permite a instalação dentro da camada de isolamento para profundidades de isolamento que variam de 100 a 180 mm, em conformidade com as normas de construção energeticamente eficientes vigentes. As esquadrias especialmente projetadas permitem que o isolamento seja ocultado de forma discreta, criando um acabamento de fachada elegante e uniforme. Perfis finos e a opção de folha oculta garantem uma estética minimalista e excelente entrada de luz natural. As janelas MB-79N MONO estão disponíveis em uma ampla gama de configurações, incluindo janelas de folha simples e dupla, bem como painéis fixos. A construção com excelente custo-benefício, disponível nas variantes térmicas E, ST e ST+, contribui para o desempenho energético do edifício. Soluções inovadoras ajudam a acelerar a pré-fabricação e a instalação, enquanto o rebaixo interno elimina a necessidade de acabamentos adicionais. Uma vantagem adicional do sistema é a opção de integrar persianas de enrolar SKT OPOTERM com montagem superior. Os componentes das janelas MB-79N MONO são fabricados de acordo com os princípios da construção sustentável. Os perfis de alumínio podem ser produzidos com alumínio de baixo carbono ou mesmo de ultrabaixo carbono e, ao final de sua vida útil, são totalmente recicláveis.

    Especificação
    • Features and benefits of MB-79N MONO windows for fabricators

      • Aesthetic concealed drainage system – eliminates the need for additional drainage caps, simplifying installation and improving the final appearance
      • Co-extruded glazing bead with gasket – reduces the number of components and shortens prefabrication time
      • Co-extruded thermal break with integrated internal glazing gasket – reduces the number of assembly operations, improving production efficiency
      • Option to incorporate a central gasket within the sash – enhances thermal performance and air tightness without complex modifications
      • ST frame with separation of wet and dry zones – a polyamide fin provides technical separation between the zones, improving the durability, resistance and long-term reliability of the window system

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for architects

      • Contemporary design, durability and lightweight construction – an innovative combination of advanced solutions and a robust yet lightweight structure, ensuring long-term performance and user comfort
      • Minimalist aesthetics and maximum daylight – slim profiles and concealed construction elements maximise natural light while enabling clean, refined architectural designs
      • Concealed sash and hidden drainage – pure, uninterrupted lines without visible technical elements, reinforcing the modern minimalist appearance of the façade
      • Consistent visual appearance across the window range, ideal for contemporary and industrial-style projects

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for developers and homeowners

      • Aesthetic solutions, high functionality, slim aluminium profiles and a wide range of configurations: single-sash windows, double-sash windows with floating mullion, and fixed lights
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-79n-reno-window-2sash-fix
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-79N Reno
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows