Publicar produtos
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
    Aluprof

    MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O ALUPROF MB-79N US é uma solução econômica e funcional, atendendo a todos os requisitos técnicos. O sistema é usado para construir janelas com caixilhos invisíveis do lado de fora. Em uma fileira de janelas adjacentes fixas e operáveis, é impossível distinguir entre os dois tipos. O resultado é uma elevação onde as janelas apresentam uma visão uniforme, independente de sua função.

    O sistema MB-79N US é uma solução finamente ajustada. Duas versões do desconto estão disponíveis; o caixilho tipo A cobre parcialmente a folha, enquanto o caixilho tipo B cobre-o completamente numa imitação ideal de uma janela fixa. As superfícies externas do vidro montado nas janelas operáveis e fixas estão no mesmo plano. Um perfil de adaptação personalizado significa que as molduras e travessas do sistema básico MB-79N podem ser usadas para as janelas de caixilharia ocultas.

    Janelas pesadas e de grande escala podem ser produzidas com o MB-79N US. Como o sistema básico de janelas MB-79N, essas estruturas são distintas tanto por seu alto isolamento térmico e acústico quanto por suas propriedades de estanqueidade à água e ao ar. O MB-79N US atende a todos os requisitos de eficiência energética e proteção ambiental.

    Especificação
    • Functions and aesthetics

      • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the sash
      • the profiles are designed for triple-glazing, with the central section serving as insulation between thermal breaks that are 33.5 or 36 mm wide
      • the sash features an innovative, reinforced thermal break section which is highly deflection-resistant
      • Like the MB-79N, this system makes it possible to produce windows in one of three thermal insulation variants. The MB-79N US E is the most economic solution, featuring a one-component, central gasket. The MB-79N US ST is fitted with a two-component gasket, while the MB-79N US SI, which offers the best thermal insulation, is based on a profile fitted with the appropriate insulating inserts in the thermal break zone and a two-component, central gasket
      • the windows have excellent Uf values, placing the system among the clear market leaders in its category
      • the custom-designed shape of the one- or two-component central gasket, complete with an insulating section, provides high airtightness and watertightness performance. The glazing gaskets and weatherstrips also contribute to this
      • both the Standard and Prestige closed-form glazing beads mean that the infill can be firmly fixed in place, making it much easier to obtain burglary-resistant structures
      • the internal glazing gaskets are deeply embedded in the glazing beads, making them barely visible from the inside
      • the maximum dimensions for a window sash are an HS of 2.7m and Ls of 1.7m. The maximum weight of the sash is 160 kg.
      • The thickness of the panes of glass ranges from 1.5 to 44.5 mm for the window frame and from 12 to 52.5 mm for the window sash. This wide range of options means that every commonly available type of single-glazing, double-glazing, acoustic and burglary-resistant glass can be used
      • the use of typical ‘Euro’-type grooves means that most of the available hardware for aluminium and plastic can be installed, including concealed aluPilot hardware from Winkhaus handles with or without a rosette can be used for the windows
      • The MB-79N US is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. As a result, a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-79n-us-si-window-typeb-2sash-vertical-fix-bottomhung-casement
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-79N US
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows