Publicar produtos
MB-79N SI/SI+ Door Single Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Single Outward Opening
MB-79N SI/SI+ Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-79N SI/SI+ Door Single Outward Opening

    Traduzido por Google,

    O MB-79N é o mais recente produto a se juntar à família de sistemas econômicos de janelas e portas da ALUPROF. O sucessor do nosso altamente popular sistema MB-70, que encontrou amplo uso na indústria da construção, foi introduzido com o objetivo de atender aos requisitos de isolamento térmico.
    É empregado para uma ampla gama de estruturas, incluindo janelas fixas, giratórias, basculantes e basculantes e deslizantes, portas externas, simples e duplas, e soluções do tipo vitrine com portas.

    • Janelas em 3 variantes térmicas (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Portas em 3 variantes térmicas (MB-79N ST, MB-79N SI e MB-79N SI+)

    Especificação
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-79N_SI_door_single_outward_opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-79N SI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África