Publicar produtos
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de janelas com ruptura térmica MB-FERROLINE é perfeitamente adequado para a renovação de edifícios históricos e ajuda a preservar o aspecto adequado das janelas, que podem imitar a marcenaria de aço, garantindo ao mesmo tempo um excelente desempenho técnico da construção.

    Características e benefícios:

    • aparência clássica
    • As soluções técnicas baseadas em MB-86 garantem uma excelente proteção térmica da construção, os perfis vêm em duas versões com diferentes desempenhos de isolamento térmico: ST e SI
    • alta resistência à infiltração de água e ar
    • ampla gama de vidros até 61,5 mm
    • a aplicação das típicas ranhuras euro permitem a instalação da maioria das ferragens disponíveis oferecidas por grandes empresas


    Especificação
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-Ferroline
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors