Publicar produtos
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SP Flush-mounted Roller Shutter System

    Traduzido por Google,

    Os sistemas embutidos são projetados principalmente para novos edifícios. No entanto, uma vez efectuadas as modificações necessárias ao lintel, estes produtos podem também ser instalados em edifícios já existentes. É importante planejar o uso de tais soluções, isso também se aplica ao método de instalação, já na fase de projeto do edifício, para permitir o uso efetivo dos valores funcionais do produto. Os sistemas embutidos proporcionam um excelente desempenho de isolamento térmico, pois não requerem modificações nas janelas, portas ou lintéis existentes e, portanto, não afetam o consumo de energia do edifício. Além disso, adaptam-se perfeitamente à fachada do edifício e fazem parte integrante do mesmo.

    A parte frontal da caixa de rolos é igualmente uma base para qualquer material de acabamento (gesso, clínquer, etc.) para que permaneça um elemento despercebido da fachada. Os sistemas SP e SP-E da Aluprof são projetados para garantir, antes de tudo, uma boa proteção contra perda de calor. Isso foi especialmente apreciado pelo Passive House Institute em Darmstadt (PHI), e a organização emitiu uma recomendação para aplicar essas duas soluções para caixas de 165 mm (e menores) em edifícios passivos. Mas é a instalação adequada em um lintel previamente isolado de acordo com as orientações do fabricante que é uma condição essencial aqui. Além disso, a caixilharia da janela deve cumprir os parâmetros apropriados, ou seja, o coeficiente de transferência de calor da janela Uw é inferior a 0,80/(m²K), enquanto o coeficiente de vidro Ug não excede 0,70 W/(m²K).

    Uma vantagem adicional das persianas embutidas é a capacidade de aplicar uma tela de insetos de trabalho independente para proteger o interior dos insetos. Como é o caso dos sistemas de montagem frontal, a cortina do rolo pode ser feita de perfis preenchidos com espuma, plástico ou extrudados.

    Especificação
    • • Functionality
      The SP-E system is designed for installation in new building developments. It allows architects and designers to optimize the solutions needed. The installation of this system in existing buildings is possible after a necessary modification in the lintel. One of the options includes the use of a mosquito net enclosed in the shutter box (MOSKITO system). An integrated system ensures the independent operation of the roller shutter and mosquito net.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. The shutter box is built-in under the lintel. The front of the shutter box is also
      a base for any finishing material (for instance plaster, clinker brick), so it stays an invisible part of building’s facade. The elements of SP system do not interfere with the door, lintel and window construction and therefore the optimum energy balance of a building is kept.

      • Operational comfort
      Roller shutters can be controlled manually or electrically with a motor coupled with the control system to provide comfortable operation.

      • Advantages
      The robust design and construction of the roller shutters and good selection of materials ensure efficient protection against unwelcome guests. Furthermore, they help make buildings sound proof and better insulated, lowering temperature in summer time and costs of heating during colder seasons. Using the independent Moskito system allows for an insect-free interior while allowing in daylight and air.

      • Colour range
      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasp-under-plaster-roller-shutter
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC003229
    • Nome ETIMRoller shutter
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoller shutters
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniclassExterior Shutters