Publicar produtos
Alutech ALT.W62 Doors, Inward opening

Alutech ALT.W62 Doors, Inward opening

Traduzido por Google,

O sistema ALT W62 é uma série de perfis isolados termicamente com profundidade de montagem de 62 mm, projetados para a fabricação de janelas, portas e estruturas translúcidas de diversas configurações e graus de complexidade que devem atender a maiores requisitos termotécnicos e de insonorização.

O sistema é baseado em perfis combinados compostos por dois perfis de alumínio conectados com a ajuda de dois elementos feitos de poliamida reforçada com fibra de vidro. A combinação de dois materiais permite a fabricação de perfis isolados termicamente que garantem um bom desempenho estático das construções e demais conexões de juntas.


Especificação
  • ALT W62 is a general-purpose comprehensive system, which enables the manufacturing of:

    • Windows and entry doors in administrative, industrial, residential houses;
    • Stained-glass windows with a large number of doors and windows in case using of façade systems is impractical;
    • Windows and doors in case using of other materials is impossible due to structural and architectural requirements;
    • Various types of frame structures with higher thermal- and sound-insulating requirements.

    Window series of ALT W62 system has euro-groove, and there is minimum requirements to the door accessories. This provides an opportunity to apply a wide range of accessories of various European and Russian manufacturers. This factor allows the companies that are already working with similar systems to keep the same supplier of accessories when changing the supplier of the profiles.

    Key features of the structures made of ALT W62 profiles:

    • Durability;
    • Long life-time;
    • Resistance to corrosion, deformation, and negative environmental exposure;
    • Resistance to acids, oils, gases, ultraviolet rays;
    • Environmental friendliness;
    • Fire safety;
    • It is possible to produce the structures in any color, or combination of colors;
    • Possibility of producing the windows of bigger sizes, of various shapes with different opening types;
    • Structures can be produced for different climatic regions.

    Technical characteristics of a window with 32 mm glass unit (formula 4 x 10 x 4 x 10 x 4i) from ALT W62 system profiles:

    • Reduced total thermal resistance: 0,61 (m²×°С/W), B1 grade;
    • Air permeability: Agrade;
    • Sound insulation: B grade (33dB);
    • Wind load resistance: A grade.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalutech_door_alt_w62_inward_opening
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosInward Opening
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-17
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)62
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emBelarus
  • Fabricado emBelarus
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC000747
  • Nome ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia