Publicar produtos
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este modelo combina resistência Extra Heavy-Duty com versatilidade. O profundo com nervuras 20-ga. as seções de aço podem ser modificadas em fábrica ou em campo com isolamento de poliestireno sem CFC com suporte de nylon ou aço.

    ELEVADOR VERTICAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

    Tempo é dinheiro! Concebida para as portas de armazéns e docas da Amarr; economiza aproximadamente 20 minutos de tempo de instalação.

    FLEXIBILIDADE DO PRODUTO

    O Amarr 2002/2012/2022 está disponível sem isolamento, isolado ou isolado com um suporte de aço para atender à maioria dos requisitos do projeto.

    Especificação
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte