Publicar produtos
Comfort Designs SSB 6038 4.0 ANSI-B - 58 x 36 FHA/ANSI-B Code Compliant Shower Base

Comfort Designs SSB 6038 4.0 ANSI-B - 58 x 36 FHA/ANSI-B Code Compliant Shower Base

Traduzido por Google,
  • 4" Altura do Perfil
  • FHA/ANSI TIPO B
  • Flange do receptor para espaço livre no chão
  • 3/4? Flange de montagem do perímetro superior

Entre em contato com a American Bath Group

Especificação
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicassb-6038-ansi-b_shower-base
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Base Products
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC003246
  • Nome ETIMShower floor
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION