Publicar produtos
Comfort Designs SST3838SH 4.0 RRF ANSI-B - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Transfer Shower with Four Inch Threshold

Comfort Designs SST3838SH 4.0 RRF ANSI-B - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Transfer Shower with Four Inch Threshold

Traduzido por Google,
  • 4" Altura do Perfil
  • Flanges de Receptor Duplas Rebaixadas
  • Acabamento de superfície sólida sem costura
  • Piso texturizado GripSure

Entre em contato com a American Bath Group

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasst3838sh-rrf-ansi-b_transfer-shower
  • Familia de productoComfort Designs
  • Grupo de produtosCommercial - Shower Products
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION