Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
american-standard-apac/products/83d109b6-07db-47cb-9419-673b49832cca
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000GL0BF0
Disponível em Estados Unidos
American Standard APAC
Seguir
American Standard RainClick 130 Round 3F Hand Shower FFAS9H11-000GL0BF0
Traduzido por Google,
Vista original
Chuveiro de mão com 3 funções
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
American_Standard_RainClick_130_Round_3F_Hand_Shower_FFAS9H11-000GL0BF0
Familia de producto
Showers (51)
Grupo de produtos
Handshower (02)
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-11-17
Número de edição
1
Altura (mm)
59.5
Largura (mm)
244
Profundidade (mm)
130
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Peso líquido (Kg)
0.28
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Produtos parecidos
American Standard APAC
American Standard Semi Countertop Lava White
Descarregar
American Standard APAC
American Standard Concept Under Counter Basin
Descarregar
American Standard APAC
American Standard Loven CC Toilet Tank ID
Descarregar
American Standard APAC
American Standard Cygnet Under Counter Basin
Descarregar
American Standard APAC
American Standard Studio Wall Basin w/Fix 3TH 500 WH
Descarregar
American Standard APAC
American Standard La Vita Full Ped
Descarregar