Publicar produtos
American Standard Signature 550 mm Counter Top Basin Hole 8"

American Standard Signature 550 mm Counter Top Basin Hole 8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamerican-standard-signature-550-mm-counter-top-basin-hole-8
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosCountertop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias