Publicar produtos
American Standard Signature 550 mm Semi Counter Basin Hole 8"

American Standard Signature 550 mm Semi Counter Basin Hole 8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamerican-standard-signature-550-mm-semi-counter-basin-hole-8
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosCountertop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)545
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias