Publicar produtos
American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000AL0BF0

American Standard 1.5m PVC Twist-free Flexible Hose FFAS9127-000AL0BF0

Traduzido por Google,
Mangueira flexível de PVC sem torção de 1,5 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_1-5m_PVC_Twist-free_Flexible_Hose_FFAS9127-000AL0BF0
  • Familia de productoShowers (51)
  • Grupo de produtosHoses (09)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)23
  • Largura (mm)1500
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)0.27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers