Publicar produtos
American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

Traduzido por Google,
Codie Exposed B&S Mixer com Chuveiro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmerican_Standard_Codie_Exposed_B-S_Mixer_W-Shower_FFASB211-601500BF0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de produtosBath&Shower Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)163
  • Largura (mm)165
  • Profundidade (mm)274
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)2.23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia