Publicar produtos
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence

    Montage Plus® Ornamental Steel Fence

    4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cerca de aço residencial e comercial leve premium

    O Montage Plus é uma cerca de aço ornamental mais pesada em comparação com o Montage. É ideal para aplicações residenciais e comerciais leves.

    Piscina Montage Plus, Pet & Play

    Nosso Montage Plus Pool, Pet, and Play (PPP) é a escolha ideal para uma cerca de cachorro, cerca de piscina ou cerca de segurança para crianças. Ele foi criado para combater as preocupações de segurança nessas aplicações. A principal diferença no Montage Plus PPP é o espaço aéreo de 3" entre os piquetes.

    Especificação
    • Pickets: .75"sq x 18ga

      Rails: 1.4375" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 16ga

      Heights: 3', 3 1/2', 4', 5' or 6'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaameristar-montage-plus
    • Familia de productoOrnamental Fences
    • Grupo de produtosCommercial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-10-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States