Publicar produtos
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window
Hampton Series - Casement Window

    Hampton Series - Casement Window

    Traduzido por Google,

    Com a Hampton Series, a AMSCO Windows projetou estilo e design em uma janela de vinil funcional. Com bordas chanfradas profundas, armações resistentes e uma variedade de estilos, são os detalhes arquitetônicos e esteticamente agradáveis ​​que você deseja, tudo em vinil de baixa manutenção. Disponível em quatro cores coextrudadas: Branco, Taupe, Bronze/Branco e Preto/Branco. Opções de tinta disponíveis para combinar com seu estilo.

    A série Hampton está disponível em uma variedade de estilos de armação:

    • Barbatana de prego: estrutura de 3 1/2 polegadas com recuo integral de barbatana de prego de 1-3/8 polegadas.
    • Aleta de retrofit embutida: Aleta de retrofit embutida integral de 1-1/2 polegada de parede dupla está localizada na parte externa da estrutura.
    • Opção de moldura contínua: a opção de moldura contínua, ou barra em T, permite unir mais de uma janela em uma única moldura, aumentando assim a integridade estrutural.

    Janela de batente da série Hampton:

    • Faixa centralizada para facilitar a limpeza
    • Unison Lock com ferragens ocultas
    • Alça dobrável padrão
    • Cor padrão combinada ou ferragens cromadas opcionais
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahampton-casement
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosHampton Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States