Publicar produtos
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows
Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    Hampton Series - Horizontal Double Vent XOX Windows

    Traduzido por Google,

    Com a Artisan Series, a AMSCO Windows projetou estilo e design em uma janela de vinil funcional. Com bordas chanfradas profundas, molduras resistentes e uma variedade de estilos, são os detalhes arquitetônicos e esteticamente agradáveis que você deseja, tudo em vinil de baixa manutenção. Disponível em seis cores coextrudadas: Branco, Amêndoa, Taupe, Vermelho Outono, Bronze e Prata. Opções de pintura disponíveis para combinar com seu estilo.

    A Série Artisan está disponível em vários estilos de moldura:

    • Aleta de unha: armação de 3 ¼ de polegada com um recuo de aleta de unha integral de 1-3/8 de polegada.
    • Aleta nivelada de retrofit: A aleta nivelada de retrofit de parede dupla integral de 1-1/2 polegada está localizada no exterior da estrutura.
    • Opção de estrutura contínua: A opção de estrutura contínua, ou T-Bar, permite unir mais de uma janela em uma única estrutura, aumentando assim a integridade estrutural.

    Janelas deslizantes horizontais da série Artisan:

    • Rolos de nylon para serviço pesado com um eixo de aço inoxidável.
    • O dedo integral puxa a ventilação.
    • Disponível com uma aleta de unha integral ou aleta nivelada de retrofit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahampton-horizontal-double-vent-xox
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosHampton Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States