Publicar produtos
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window

    Serenity Series - Casement Window

    Traduzido por Google,

    Linha Serenity Series de janelas de controle de som. Os recursos de eficiência energética, segurança e controle de som são inerentes ao design da Série Serenity. Com uma estrutura ampla e design de vidro triplo, a Serenity Series foi premiada com o ENERGY STAR. As janelas Serenity Series estão disponíveis em branco, amêndoa e taupe.

    Características e benefícios:

    • Classificações STC de 40 a 47
    • Os estilos incluem caixilho, toldo, controle deslizante, único pendurado e janela de imagem
    • A largura da estrutura ampla de 5-5/8 polegadas contém várias câmaras para maior eficiência térmica e integridade estrutural
    • Qualificação ENERFY STAR
    • As travas de ação positiva garantem que a janela seja travada quando a folha estiver totalmente engatada
    • Trilho de reunião intertravado com reforço de alumínio inclui estaca profunda, vedação contra intempéries para maior proteção contra infiltração de ar e água
    • Rolos de nylon tandem de alta qualidade são projetados para operação suave na janela deslizante horizontal
    • Igualdade no controle deslizante horizontal e suspenso cria linhas de visão atraentes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserenity-casement
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSerenity Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States