Este é um ventilador de caixa de motor DC de 12 volts e painel solar de 75 watts. Mantém a casa fresca e ventilada com circulação de ar fresco durante todo o dia. Este ventilador é ideal para uso interno e externo, como ao lado de sua cama, computador, mesa, mesa, sofá, carro, piquenique, caminhadas, montanhismo, pesca, camping e etc. A dimensão do ventilador é 20 "x 20" x 3 " O design produz um fluxo de ar máximo. O ventilador pode ser instalado em qualquer lugar da sala e conectado ao painel solar.
Como destaque na Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |