Publicar produtos
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Traduzido por Google,

    O sistema Amdeck da Amvic é uma forma de concreto isolada e fixa que pode ser usada para praticamente qualquer construção de piso ou telhado. É compatível com qualquer tipo de parede que normalmente seria usada com laje de concreto típica. É um sistema 3 em 1 que oferece estrutura, isolamento e fixação acabada. O Amdeck é um sistema de construção econômico, resiliente e ecologicamente correto que ajuda a revolucionar a construção moderna e a mudar a maneira como construímos.

    Este sistema modular inovador usa recortes de vigas na espuma para criar uma laje de concreto unidirecional, permitindo que o projetista maximize os vãos livres. O sistema possui vigas integradas que são usadas para suportar cargas temporárias de construção e fornecer uma superfície para fixação de acabamento interno. O Amdeck Pro reduz os requisitos de escoramento temporário, enquanto o Amdeck Eco segue os requisitos de escoramento típicos para lajes de concreto. O Amdeck pode ser usado em uma configuração horizontal ou inclinada para pisos e telhados com vãos livres não suportados com acabamento típico de até 30 pés (9,1 m). É perfeitamente adequado para uso com paredes ICF ou independentemente com outros sistemas estruturais.

    Especificação
    • Amdeck Eco is designed for low-rise residential applications with longer sections increasing construction speed. The use of dimensional lumber for the joists simplifies the construction by using a commonly available construction material. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamdeckeco8
    • Familia de productoInsulated Concrete Forms
    • Grupo de produtosInsulated Concrete Floor and Roof System
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)96
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno (EPS)
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsulated concrete blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniclassInsulated Concrete Forms