Publicar produtos
ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System
AMX

ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System

Traduzido por Google,

Oferecendo um início impecável para qualquer reunião, o Acendo Core permite um vasto suporte à plataforma de conferência na Web, incluindo o início de reuniões do Skype for Business e Zoom com um clique, compartilhamento de documentos sem fio, navegação na Web e acesso ao conteúdo de unidades de rede e uma variedade de funções de agendamento, incluindo reservando a sala, estendendo a reunião e navegando/agendando salas próximas. Faça seleções diretamente a partir de uma interface intuitiva na tela sensível ao toque do espaço de reunião ou com um teclado e mouse.

A tela inicial tem tudo o que um usuário precisa quando entra no espaço. Participe de reuniões do Skype for Business ou Zoom sem precisar encontrar um link ou convite de reunião, compartilhe conteúdo sem fio de um dispositivo móvel ou PC usando AirPlay, Miracast ou Google Cast, visualize documentos da Web, armazenamento em nuvem, unidade de rede ou USB Pen drive. Os visualizadores de documentos integrados permitem a visualização lado a lado de dois documentos, e o suporte 4K para monitores duplos oferece uma experiência de colaboração ideal.

O Acendo Core também permite que os usuários executem de forma rápida e fácil uma variedade de ações de agendamento de espaço com integração direta ao Exchange e Office 365, a tela inicial mostra a programação do dia para a sala. O quarto está disponível? Reserve-o desde a tela inicial. Está ocupado? Navegue e reserve um quarto disponível nas proximidades. O Acendo Core até fornece um aviso quando a reunião está prestes a terminar, para que os usuários possam estender seu tempo de reserva, encontrar outra sala ou encerrar a reunião para que o próximo grupo possa começar no horário.

APLICAÇÃO COMUM
À medida que o número de pequenos espaços de reunião cresce, torna-se cada vez mais importante equipar os espaços com tecnologia que seja multifuncional, fácil de instalar, funcione da maneira que o usuário esperaria e ofereça um custo total de propriedade muito baixo, com um mínimo de sem manutenção. O Acendo Core se encaixa perfeitamente nessa tendência crescente e pode ser usado em espaços abertos com apenas um LCD, bem como em salas de conferência maiores com uma variedade de tecnologias complementares.


Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Wide Support for Web Conferencing Platforms, including One-click Skype for Business and Zoom Meetings – Users can quickly and easily join a scheduled Skype for Business or Zoom meetings without having to find a link or meeting invite, enhancing productivity by reducing wait time.
    • Wireless Sharing - Acendo Core supports AirPlay, Miracast, and Google Cast so users can easily share content from mobile devices or PC.
    • Built-in Document Viewers – Users can present content without bringing any devices to the room. Users simply walk into the room, start a session, navigate to their document (USB drive, network drive, or the web), and start their presentation.
    • 4K, Dual Monitor and Touch Screen Support – Ensure meeting spaces are as engaging as they are simple to use.
    • Network Drive Support – Many enterprises choose to have all their documents stored on network drives. If a user authenticates into a meeting, they will have access to content stored on those drives. As Core is always on, there is no waiting for boot up time allowing users to access their network content quickly enhancing workforce productivity.
    • Active Directory Authentication – By natively integrating with Active Directory, users can authenticate into Acendo Core and access network drives. Furthermore, administrators have the option to require authentication in order to use Core for secure document and network access.
    • Simple and Intuitive On-screen Scheduling – At a glance users can see the status of the meeting room. From the start screen, users can book the room if it is available, start their meeting, or book a nearby room quickly, therefore minimizing wait time and improving productivity.
    • End-of-Meeting Notifications – Meetings start on time because the previous meeting ended on time. Meetings have an opportunity to wrap up cleanly and capture actions effectively because users are provided with a notification prior to the end of the scheduled meeting time.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACR-5100-Acendo-Core-Meeting-Space-Collaboration-System
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosAudio Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451117
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 17 13 19
  • Título OmniclassSpeakers