Publicar produtos
HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors
AMX

HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
HydraPort® é o primeiro sistema de conexão de cabo retrátil e completamente modular construído para acomodar as diversas necessidades de conexão de visitantes de salas de conferências e reuniões. Este design elegante, elegante e ergonômico apresenta uma estação base retrátil que se eleva suavemente para expor as conexões do dispositivo e recua para baixo e oculta a confusão de cabos típica que pode distrair os negócios em questão. Tudo isso enquanto cada cabo permanece conectado.

APLICAÇÕES COMUNS
Salas de diretoria, salas de conferência, salas de reunião ou auditórios onde o equipamento está permanentemente instalado na sala e os usuários devem se conectar a esse equipamento a partir de uma mesa de conferência ou púlpito

O QUE HÁ DE NOVO

  • Módulos de passagem de vídeo digital – módulos individuais HDMI e DVI
  • Módulo de passagem RGB+A – inclui cabos RGB e de áudio integrados
  • Módulo de alimentação compatível com plugues de alimentação da Índia

RECURSOS

  • Completamente de duas faces – Para facilitar o acesso, o HydraPort é de dupla face e cada lado acomoda 8 módulos A/V ou de dados, 4 módulos de alimentação, 2 módulos de teclado ou qualquer combinação destes.
  • Mais maneiras de inovar – A HydraPort incorpora os transmissores Enova UPX nos bastidores para suportar os switchers de apresentação Enova DVX e AVX.
  • Elegante e despretensioso – O anel de cabo permite que o HydraPort se retraia nivelado com a mesa uma vez que as conexões tenham sido feitas sem cravar ou prender os cabos conectados. A típica confusão de fios está escondida.
  • Sem necessidade de eletricista – O conjunto de entrada de energia IEC integrado conecta-se facilmente a quatro módulos de energia diferentes, fornecendo suporte de energia internacional para praticamente todos os países.
  • Controle a sala – Adicione módulos Metreau ou Teclado Novara para adicionar dispositivos, iluminação, sombra ou controle climático, bem como iniciar eventos pré-programados – tudo a partir do console HydraPort.
  • Simplificando a instalação – Um modelo de corte robusto e reutilizável e fresas estão disponíveis para simplificar o processo de corte da mesa ou púlpito, garantindo sempre um ajuste correto.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00075
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica

Disponibilidade da região

América do Norte
United States