Publicar produtos
Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier
AMX

Epica DGX 144 Customizable Matrix Switcher Large-Scale Single Strand Multimode Fiber Matrix Switching Has Never Been Easier

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O Epica DGX 144 é um switcher de matriz de fibra óptica modular projetado para transportar vídeo não comprimido, áudio incorporado e controle unidirecional até 3.000 pés de distância sobre fibra multimodo de fio único. Com sua exclusiva Tecnologia DGX, o sistema oferece conversão de sinal simples entre sinais analógicos e digitais e vice-versa, seja na fonte, no switch ou no destino. Suportando 4,95 Gbps, o DGX garante pixel perfeito para reprodução de pixel para todas as resoluções de vídeo de até 1920x1200. Projetado com flexibilidade, o gabinete compacto de 16 RU é expansível de 16x16 a 144x144 em incrementos de 16 e suporta placas de entrada DGX Fiber, DVI e HD-15 e DGX Fiber e nossas placas de saída DVI. Ele apresenta várias ferramentas amigáveis ao integrador projetadas para simplificar a configuração e reduzir os problemas de instalação, incluindo placas de E/S de troca a quente, monitoramento do sistema em tempo real e fontes de alimentação totalmente redundantes e de troca a quente com alimentações de energia redundantes.

Quando emparelhado com os Transmissores e Receptores de Fibra DGX, o sistema também pode passar o áudio e o controle enviados do TX através do comutador de matriz para o RX. Os receptores de fibra DGX (tanto HD-15 quanto DVI) apresentam a tecnologia SmartScale™ que responde automaticamente às informações EDID declaradas da tela e dimensiona a resolução de vídeo e ajusta os parâmetros de vídeo para corresponder ao formato nativo da tela. A tecnologia SmartScale garante que cada monitor opere em sua resolução preferida e elimina as incompatibilidades que podem surgir em sistemas de comutação matricial quando a resolução de saída da fonte não é suportada por alguns ou todos os monitores do sistema.

APLICAÇÕES COMUNS
O Epica DGX 144 pode rotear e transmitir vídeo analógico e digital puro de alta resolução até 3.000 pés, tornando-o a solução perfeita para agências governamentais, ambientes de comando e controle, universidades, hospitais, cassinos, ambientes de varejo ou qualquer instalação que exija a mais alta qualidade vídeo seja compartilhado entre salas ou até mesmo prédios.

PEDIDO PERSONALIZADO
A AMX fabrica uma gama completa de comutadores de matriz personalizáveis para acomodar vários tipos de sinal em várias faixas de entrada/saída. Preencha nosso formulário de solicitação personalizada hoje e um representante da AMX responderá a você em um dia útil com uma cotação personalizada. Se você precisar de assistência imediata, entre em contato conosco pelo telefone 800.222.0193 (EUA) ou 469.624.7400 (Internacional).

> Formulário de solicitação personalizada on-line

RECURSOS

  • Projetado para uso com fibra multimodo de fio único; a solução de cabo de fibra mais comum, facilmente terminada e instalada
  • Os receptores de fibra DGX compatíveis apresentam a tecnologia SmartScale™ que responde automaticamente às informações EDID declaradas da tela e dimensiona o vídeo para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para essa tela sem configuração manual
  • A tecnologia DGX oferece conversão de sinal simples entre sinais analógicos e digitais, seja na fonte, no switch ou no destino
  • Projetado para uso com fibra multimodo de fio único; a solução de cabo de fibra mais comum, facilmente terminada e instalada
  • Use em conjunto com nossos Transmissores e Receptores de Fibra DGX para enviar vídeo, áudio e controle unidirecional em um único cabo de fibra de até 6.000 pés -- 3.000 pés para o comutador de matriz e 3.000 pés após o comutador de matriz
  • Suporta comutação de matriz de áudio digital ou analógico incorporado e controle unidirecional quando usado em conjunto com qualquer par DGX Fiber TX / RX executado através das placas de entrada e saída de fibra Epica DGX 144 SC
  • Suporta resoluções de vídeo analógico e resoluções DVI de até 1920 x 1200 @ 60Hz
  • A verdadeira comutação de matriz digital DVI não compactada garante que a pureza da imagem digital nunca seja comprometida
  • Pré-carregado com as configurações EDID mais comuns em cada um dos conectores de entrada do comutador de matriz para emular a resposta da tela quando consultada, o que garante a transmissão do vídeo do dispositivo de origem
  • As configurações personalizadas de EDID podem ser carregadas em cada entrada com o uso do programador EDID incluído
  • Porta de controle RS-232 padrão
  • A porta USB padrão (mini-B) pode ser usada como uma porta COM virtual para comunicação serial com um PC
  • Suporta o protocolo de controle serial BCS simples do AutoPatch
  • Controle de APWeb TCP/IP integrado padrão
  • Inclui painel de controle intuitivo montado na frente com LCD retroiluminado por LED e botões de luz azul, permitindo acesso rápido e fácil para executar muitos comandos, incluindo status, alteração, desconexão, predefinições locais, predefinições globais, bloqueio e desbloqueio do painel frontal e muito mais
  • Fornecido com software de configuração de comutador de matriz AutoPatch gratuito
  • Fornecido com APControl gratuito para fornecer fácil controle de PC de usuário único do comutador de matriz
  • Orelhas de montagem em rack incluídas
  • Atualização gratuita para uma garantia vitalícia disponível
  • Fontes de alimentação totalmente redundantes com caminhos de alimentação independentes para máxima confiabilidade
  • As predefinições locais permitem a recuperação rápida de um conjunto pré-programado de interruptores com um único comando; várias predefinições podem existir dentro de um sistema ao mesmo tempo
  • Predefinições globais permitem recuperação rápida de um instantâneo abrangente de todos os switches

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00102
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Código CSI MasterFormat 201433 75 00
  • Título CSI MasterFormat 2014High-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniclassSwitchgear