Publicar produtos
DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O DXLink HDMI Fiber Receiver possui a tecnologia SmartScale® integrada para fornecer HDMI com HDCP perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado automaticamente, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções ideais. Aceita áudio, vídeo, controle e Ethernet sobre fibra multimodo de até 300 metros. Monte o Receptor de Fibra DXLink de baixo perfil atrás de um monitor ou acima de um projetor montado no teto e controle-o usando as portas RS-232 ou IR integradas. Além disso, monitore as configurações da tela conectada e envie sinais de controle IR para o Enova DGX Digital Media Switcher com controle NetLinx® integrado de volta ao dispositivo de origem.

APLICAÇÕES COMUNS
A solução ideal para qualquer monitor ou projetor de destino projetado em um sistema integrado Enova DGX que exija os recursos de distância e a segurança inerente da fibra - ou ambos; incluindo distribuição em todo o campus de fontes que são compartilhadas entre salas de aula, aplicações militares seguras, cassinos, arenas e museus. Conecte diretamente LCDs, plasmas e projetores usando a conexão de saída HDMI enquanto fornece áudio da sala através da saída de áudio estéreo.

RECURSOS

  • Conformidade HDCP sobre fibra - Transmita vídeo compatível com HDCP, incluindo HDMI até 300 m
  • Taxa de dados líder do setor - DXLink está liderando o caminho com uma taxa de transporte óptico de 10 Gbps
  • Tecnologia SmartScale® - Responde automaticamente às informações EDID declaradas do monitor e dimensiona o vídeo para a melhor resolução e parâmetros de vídeo para esse monitor sem configuração manual; isso evita qualidade de vídeo inferior quando as fontes são forçadas a resoluções mais baixas para suportar a exibição menos capaz no sistema
  • Seguro e Isolado - A fibra fornece inerentemente segurança extra e isolamento elétrico, tornando-o o método de transporte de escolha para muitos ambientes seguros de missão crítica
  • Native NetLinx® Control Everywhere - Controle os dispositivos de origem conectados usando as portas IR e RS-232 integradas
  • Módulos de fibra que podem ser reparados em campo - Remova e substitua facilmente os módulos SFP no campo
  • Conectividade Ethernet - Fornece suporte Ethernet ICSLan no Receptor - adicione conectividade Ethernet a um Painel de toque, conecte um WAP ou transmita áudio/vídeo IP para um dispositivo de origem habilitado para Ethernet
  • Receptor IR - Envie comandos IR de volta ao Enova DGX para controlar o equipamento de origem usando um controle remoto IR

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00132
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica