Publicar produtos
DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module
AMX

DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O transmissor multiformato DXLink envia sinais de áudio e vídeo analógicos e digitais, incluindo HDMI com HDCP, controle e Ethernet até 100 metros por meio de um cabo de par trançado padrão. Use o transmissor DXLink com as placas de entrada de par trançado Enova DGX DXLink ou comutadores de apresentação multifuncionais Enova DVX compatíveis. O Transmissor DXLink também pode ser usado como uma solução ponto a ponto com um Receptor HDMI DXLink. O transmissor DXLink pode ser alimentado por qualquer fonte de alimentação DXLink, como a placa de entrada de par trançado Enova DGX DXLink, Enova DVX-3155HD, DVX-3156HD, PS-POE-AT-TC ou PDXL-2. Também inclui uma fonte de alimentação local. O transmissor possui uma porta analógica multiformato para suportar dispositivos legados e uma porta HDMI para suportar dispositivos digitais mais recentes.

APLICAÇÕES COMUNS
O transmissor multiformato DXLink envia vídeo analógico ou digital, áudio e controle para um display remoto do outro lado da sala, do outro lado da casa ou para uma sala de aula no corredor. As portas de controle integradas do transmissor podem ser usadas para controlar uma fonte e a porta ICSLan fornece um ponto de acesso IP.

RECURSOS

  • Apenas um cabo - Envie áudio e vídeo enquanto passa pelo controle, Ethernet, sinais USB e energia
  • Native NetLinx® Control Everywhere - Controle a fonte conectada e os dispositivos de exibição usando as portas IR e RS-232 integradas
  • Envie sinais HDMI até 100 metros - Estenda o alcance dos sinais HDMI muito além das capacidades do cabeamento HDMI típico
  • Porta analógica multiformato e porta HDMI - Suporta sinais analógicos legados - RGBHV, Componente, S-Video e Composto, e sinais digitais HDMI/HDCP, DisplayPort e DVI
  • Cabo de par trançado padrão - Economize tempo e esforço na instalação aproveitando o cabo de par trançado econômico, consulte o white paper Cabeamento para o sucesso com DXLink para obter mais detalhes

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00135
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment