Publicar produtos
NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM
AMX

NMX-ENC-N2151 JPEG 2000 4K UHD Video over IP Encoder with KVM

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O codificador 4K NMX-ENC-N2151 e o decodificador 4K NMX-DEC-N2251 fornecem aos usuários a solução mais versátil do setor para distribuição de AV em uma rede convergente em resoluções de até 4096×2160. A compactação JPEG2000 permite que a mídia Ultra HD seja comutada e distribuída em redes Gigabit Ethernet padrão. Os sinais Ultra HD do codificador NMX-ENC-N2151 são fornecidos simultaneamente como: 1) um fluxo de 200-600 Mbps compactado em JPEG2000 através do conector RJ45 ou porta plugável de formato pequeno (SFP+) (10 Gb) e 2) uma porta não compactada transmitir através do conector SFP+ (através de um módulo de fibra). Qualquer fonte pode ser enviada para qualquer número de monitores roteando através de switches de camada 3. A escalabilidade do sistema é limitada apenas pelas larguras de banda do uplink e do conector de empilhamento.

Recursos padrão como escala de saída (decodificador), serial bidirecional, saída IR, áudio 7.1 incorporado e extensão KVM-over-IP estão incluídos. Os fatores de forma NMX-ENCN2151-C e NMX-DEC-N2251-C são compatíveis com o compartimento de cartão NMX-ACCN9206 para aplicações de alta densidade.

APLICAÇÃO COMUM
O NMX-ENC-N2151 e o NMX-DEC-N2251 juntos criam a solução perfeita para aplicações de matriz de vídeo onde são necessárias resoluções de até 4K. As aplicações comuns incluem salas de aula, salas de conferência, centros de artes cênicas e bares esportivos.

RECURSOS

  • Escalonamento de saída — O escalonamento de vídeo na saída (decodificador) permite alternar facilmente de qualquer fonte, em qualquer resolução, para qualquer monitor ou projetor, preservando a fidelidade do vídeo
  • Infravermelho (IR) — A conexão do emissor infravermelho permite o controle de dispositivos de exibição somente IR de baixo custo
  • Controle integrado — Todos os codificadores e decodificadores da série N possuem capacidade de controle integrada e integrada por meio de eventos que podem acionar qualquer número de comandos TCP/UDP para outros dispositivos controláveis por IP
  • Interface HDMI de passagem (codificador) — permite fácil instalação com exibição local, como aplicativos de PC de mesa
  • Escalabilidade ilimitada — Aumente a matriz de vídeo adicionando codificadores ou decodificadores conforme necessário (dentro dos limites de largura de banda dos conectores de uplink e empilhamento)
  • Autônomo ou Cartão — Disponível como dispositivo autônomo ou cartão para uso com NMX-ACC-N9206.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00140
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosBroadcast Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica