Publicar produtos
SDX-510M-DX Solecis® 5x1 Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-510M-DX Solecis® 5x1 Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O Solecis SDX é uma família de pequenos switchers AV digitais. O 5x1 Multi-Format Solecis fornece cinco pontos de conexão de usuário e inclui controle local simplificado que roteia o sinal selecionado para uma saída DXLink e HDMI. Isso fornece uma solução de baixo custo que combina um transmissor DXLink e um switcher digital em um único dispositivo de formato pequeno que é comumente usado em uma mesa.

APLICAÇÃO COMUM
Os Comutadores Digitais Solecis são ideais para uso em espaços pequenos ou pequenas salas de aula para fornecer comutação simples para várias fontes. Em salas maiores com vários espaços de trabalho, um Solecis em cada mesa ou escrivaninha permite que os usuários compartilhem conteúdo com o grupo de trabalho ou com toda a sala. Em ambientes integrados ainda maiores, os switchers digitais Solecis podem fornecer comutação de ponto de fonte fácil de usar e transmissão à distância por DXLink para um Enova DVX ou DGX para construção em estilo hub ou distribuição em todo o campus.

RECURSOS

  • Múltiplas conexões de vídeo, áudio e Ethernet - Todas as conexões que você precisa na mesa de conferência, incluindo áudio, vídeo, controle e acesso à rede
  • Entradas de comutação sem a necessidade de um controlador central - Fornece solução de baixo custo para espaços de aglomeração e salas de aula
  • Funciona com Módulos de Teclado ou Botão Único HydraPort - Fornece uma instalação elegante em uma mesa ou púlpito
  • Suporte integrado para teclados AxLink - Encaminha os comandos do teclado para um controlador central via Ethernet, eliminando a necessidade de um cabo AxLink separado
  • HDMI/HDCP com a simplicidade do analógico - A operação plug-and-play sem complicações elimina a necessidade de ferramentas de trabalho demoradas e complicadas para lidar com restrições de chave HDCP e incompatibilidades de resolução
  • Projeto e instalação simplificados - Áudio, vídeo, controle, sinais USB, Ethernet e energia são distribuídos por um cabo de par trançado, acelerando a instalação em terminais remotos
  • Conteúdo sem interrupção - A tecnologia exclusiva InstaGate Pro permite que áudio e vídeo sejam alternados de forma rápida e fácil para todos os monitores conectados, sem as dificuldades normalmente associadas ao HDCP

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00145
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosNetwork Switchers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCDistribuição elétrica

Disponibilidade da região

América do Norte
United States