O BSS OMNI-KP-6B é um teclado dinâmico com 6 botões que combina a simplicidade de um teclado com o controle poderoso e a capacidade de personalização de um painel de toque. Projetado para integração perfeita com as soluções BSS Soundweb OMNI e AMX MUSE, ele utiliza botões LCD dinâmicos para fácil configuração, permitindo soluções personalizadas para aplicações AV modernas. Esteticamente, o teclado complementa qualquer ambiente moderno, oferecendo uma aparência limpa e profissional sem sacrificar a funcionalidade.
Habilitados pelo AVX Suite, esses teclados podem ser configurados, gerenciados e implementados de forma rápida e fácil por meio da plataforma de software unificada. Eles utilizam o protocolo HControl da HARMAN para se comunicar nativamente com os processadores de áudio e expansores de E/S BSS OMNI ou com os controladores de automação AMX MUSE, sendo compatíveis com o AMX NetLinx ou plataformas de controle de terceiros.
Os teclados BSS OMNI-KP-6B são compatíveis com as variações mundiais de caixas elétricas de uma entrada, facilitando a instalação, e estão disponíveis nas cores preta ou branca. Todos os modelos se conectam via PoE, simplificando a fiação e a instalação.
Cada botão digital programável suporta imagens coloridas e múltiplos estados, proporcionando maior personalização e permitindo designs mais intuitivos do que qualquer teclado tradicional. Ao eliminar a necessidade de etiquetas de acetato ou gravação física, esses teclados simplificam o processo de encomenda, armazenamento e instalação.
Projetados para simplificar o controle de qualquer ambiente, os teclados dinâmicos BSS OMNI combinam estética moderna, funcionalidade poderosa e design sofisticado para proporcionar experiências de controle altamente eficientes e intuitivas.
Aplicações comuns
Projetados para integração perfeita com os ambientes BSS Soundweb OMNI e AMX MUSE, os teclados dinâmicos OMNI proporcionam experiências de controle altamente eficientes e intuitivas, além de oferecerem a personalização necessária para se adaptarem a qualquer espaço. São ideais para aplicações de grande escala, como estádios, centros de convenções e cassinos, bem como para cenários menores em salas de reunião, salas de aula e hotéis.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |