Publicar produtos
DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module
AMX

DX-RX-4K DXLink™ 4K HDMI Receiver Module

Traduzido por Google,

O DXLink 4K HDMI Receiver é uma solução de transporte à distância com capacidade para 4K e Ultra High Definition (UHD) que possui a tecnologia SmartScale® integrada para fornecer HDMI com HDCP perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado automaticamente, eliminando os desafios de integração que podem ocorrer quando fontes e monitores têm diferentes resoluções ótimas. Ele aceita áudio, vídeo, controle e Ethernet em um cabo de par trançado padrão Cat6A ou Cat7 blindado de até 70 metros.

Aplicativos comuns
Os módulos receptores HDMI DXLink são perfeitos para receber sinais HDMI e controlar a longas distâncias de um módulo transmissor DXLink remoto ou outro transmissor AMX compatível, como Solecis. As portas de controle integradas do receptor podem ser usadas para controlar um dispositivo de destino e a porta ICS Lan fornece um ponto de acesso IP usado em conjunto com a série Enova DGX 100.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices.
    • Only One Cable – Receive audio and video while passing control, Ethernet and power over one twisted pair cable
    • SmartScale Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Native NetLinx® Control Everywhere - Control connected destination devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Standard Twisted Pair Cable – Save time and effort in installation by leveraging cost effective twisted pair cable, see the Cabling for Success with DXLink white paper for more details
    • HDCP Compliant
    • DXLink Direct Connection with DXLink Wallplates - When DXLink Wallplates are receiving Power over DXLink from the PS-POE-AT-TC or PDXL-2, they can be connected directly to a DXLink Receiver for a point-to-point solution. Solecis Digital Switchers can also be used in point-to-point applications with a DXLink Receiver.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDX-TX-4K-DXLink-4K-HDMI-Receiver-Module
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment