Publicar produtos
DXF-TX-SMS DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Simplex
AMX

DXF-TX-SMS DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Simplex

Traduzido por Google,

O transmissor de fibra multiformato DXLink envia sinais de áudio e vídeo analógicos e digitais, incluindo HDMI com HDCP até 10 km em fibra monomodo. Use o Transmissor de Fibra DXLink em conjunto com o Enova DGX 8, 16, 32 ou 64 para transmitir vídeo nítido e não compactado além de 6 milhas com a taxa de dados mais rápida do setor – 10 Gbps.

Aplicativos comuns
O ponto de entrada ideal para qualquer fonte projetada em um sistema integrado Enova DGX que exija os recursos de distância e a segurança inerente da fibra – ou ambos; incluindo distribuição em todo o campus de fontes que são compartilhadas entre salas de aula, aplicações militares seguras, cassinos, arenas e museus. Conecte diretamente fontes de vídeo como PCs usando a conexão de entrada multiformato HD-15 ou entrada HDMI e inclua áudio facilmente no mesmo cabo de fibra usando a conexão de áudio estéreo ou digital.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDXF-TX-SMS-DXLink-Multi-Format-Single-Mode-Fiber-Transmitter-Simplex
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment