Publicar produtos
DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter
AMX

DXL-TX-4K60 DXLite 4K60 4:4:4 HDBaseT Transmitter

Traduzido por Google,

O transmissor AMX DXLite permite o transporte à distância de vídeo de ultra alta resolução, áudio incorporado, RS-232 bidirecional e IR e USB 2.0 em um único cabo de categoria. O AMX DXLite suporta vídeo 4K60 4:4:4, HDCP 2.2 e HDR, oferecendo compatibilidade com os dispositivos de origem e exibições mais recentes quando usado com dispositivos de recepção compatíveis.

Ideal para soluções ponto a ponto em conjunto com o DX-RX-4K60 para trazer vídeo e áudio da mesa para a tela e trazer sinais USB 2.0 da barra de som de videoconferência AMX Acendo ou outros dispositivos de câmera/alto-falante baseados em USB 2.0 à mesa para uso de laptops visitantes. Também é ideal para uso como entrada de distância nas entradas DXLIte no AMX Incite All-In-One Presentation Switcher para suporte de sinais de vídeo de até 4K60 enquanto recebe energia das entradas Incite DXLite.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • HDCP 2.2 Support – Support the latest source devices.
    • USB 2.0 Distribution – Passes USB 2.0 peripheral devices connected to compatible receivers, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDXL-TX-4K60-DXLite-4K60-4-4-4-HDBaseT-Transmitter
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment