Publicar produtos
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher
    AMX

    NCITE-813 8x1:3 4K60 4:4:4 Digital Video Presentation Switcher

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de apresentação de vídeo digital AMX Incite são a próxima geração de switchers de apresentação que combinam controle AMX e distribuição de sinal com áudio HARMAN. Os recursos de apresentação de vídeo incluem janelas avançadas com dimensionamento permitindo várias configurações de vídeo (lado a lado, de cima para baixo e picture-in-picture) e recursos de vídeo de estilo de produção ao vivo, como efeitos de transição. Suporte e dimensionamento para 4K/60 4:4:4 e HDCP 2.2, bem como resoluções mais baixas, garantem que a família Incite forneça flexibilidade para dispositivos de visita e compatibilidade da fonte para exibir o clima usando dispositivos novos ou legados. Os recursos de áudio incluem DSP com recursos avançados, como EQ paramétrico independente de 10 bandas, ajustes de ganho de entrada independentes e compressão variável, Advanced Feedback Suppression™ e dois dos três modelos também incluem tecnologia de amplificação DriveCore.

    Cada um tem 8 entradas (4 HDMI, 2 DXLite e 2 RGBHV/VGA) e um feed de vídeo dimensionado apresentado simultaneamente a 2 saídas HDMI locais e 1 saída DXLite. Assim, tornando-o um switcher de apresentação 8x1:3.

    O transporte à distância com DXLite nas entradas e saídas oferece suporte 4K/60 4:4:4 com compressão visualmente sem perdas para percursos de até 70 metros. Use com o transmissor de parede DXLink para alimentar entradas no Incite e o novo receptor DXLite após a saída antes do dispositivo de saída (exemplos incluem monitor, projetor e dispositivo de saída de aula).

    O processamento de áudio incorporado inclui a comutação de qualquer uma das 6 entradas de áudio digital incorporadas, 6 entradas de áudio estéreo analógicas ou 2 entradas de microfone que podem ser misturadas em 2 grupos de saída de áudio definidos. As saídas de áudio podem ser atribuídas a qualquer grupo de saída, aumentando a flexibilidade de configuração. As saídas de áudio são fornecidas em 2 saídas de áudio pré-amplificador balanceadas e configuráveis independentemente e como caminhos de áudio incorporados em cada uma das 3 saídas de vídeo digital espelhadas.

    Existem inúmeras opções de interface, incluindo interface web integrada, painel de controle frontal, configuração de menu na tela e é um dispositivo NetLinx nativo que pode ser controlado por meio de comandos ICSP nativos do NetLinx. Feedback e notificações completos são fornecidos para integração NetLinx.

    Aplicativos comuns

    auditórios universitários, teatros e outros espaços de colaboração; salas de reuniões e salas de reuniões corporativas e governamentais. O Incite oferece vídeo de precisão, suporta dispositivos de visita novos e antigos, oferece transições de apresentação profissional e recursos de janelas e promete o melhor áudio do mercado, tornando-o a solução ideal para qualquer área de apresentação de alto uso.

    Características

    • Suporte 4K/60 4:4:4 – O Incite suporta o conteúdo 4K de hoje sem modificar o espaço de cores ou reduzir a taxa de quadros.
    • Suporte HDMI 2.0 e HDCP 2.2 – Ao incorporar HDMI 2.0 e HDCP 2.2, o Incite é compatível com todas as fontes e telas 4K mais recentes.
    • Saídas escalonadas – Fornece suporte atual e futuro para dispositivos de origem permanentes e visitantes conectados ao mesmo tempo, tanto 4K quanto não 4K. Os sinais HD atuais podem ser ampliados, enquanto 4K60 pode ser reduzido, proporcionando compatibilidade flexível da fonte para a tela.
    • Janelas avançadas com dimensionamento – Envie duas fontes para um único monitor em várias configurações predefinidas (lado a lado, de cima para baixo e imagem em imagem), independentemente da resolução da fonte, o Incite dimensionará as fontes para atender aos requisitos de resolução de a exibição de destino. O Incite também inclui recursos de vídeo estilo “produção ao vivo”, como efeitos de transição ao alternar entre fontes, proporcionando aos apresentadores uma aparência profissional.
    • DSP by BSS – Inclui um processador de sinal digital integrado com recursos avançados, como EQ paramétrico independente de 10 bandas, ajustes de ganho de entrada independentes e compressão variável, permitindo ajuste de precisão para corresponder aos atributos exclusivos da fonte e da sala. O Processamento de Microfone Aprimorado inclui EQ de 3 bandas, compressão, gating, redução automática e limitação em cada entrada de microfone para garantir uma comunicação cristalina.
    • dbx AFS (Advanced Feedback Suppression™) – Nunca mais tenha problemas de feedback, o Advanced Feedback Suppression (AFS) elimina as suposições do controle de feedback, que não é apenas irritante, mas pode até danificar alto-falantes – e ouvidos. O AFS é flexível e fácil de usar: basta escolher o nível de supressão desejado e pronto. O AFS interrompe automaticamente o feedback em suas trilhas.
    • Transporte à distância – Estenda o alcance de 4K60 4:4:4 a 70 metros, muito além das capacidades do cabeamento HDMI típico.
    • Opções de interface flexíveis – As opções de interface incluem interface web integrada, painel de controle frontal, configuração de menu na tela e é um dispositivo NetLinx nativo que pode ser controlado por meio de comandos ICSP NetLinx nativos. Feedback e notificações completos são fornecidos para integração NetLinx.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • FG Numbers: FG1901-10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicancite-813-presentation-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosPresentation Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States