Publicar produtos
NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support
AMX

NMX-DEC-N2212A Decoder JPEG 2000 Digital Cinema Grade Video over IP Decoder, HDMI, AES67 Support

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
A série AMX SVSI N2000 utiliza compactação JPEG2000 para distribuição de vídeo HD, com qualidade de cinema na LAN para aplicativos em que a qualidade do vídeo é prioridade máxima. O decodificador NMX-DEC-N2212A é usado para decodificar fluxos de volta para o formato DVI ou HDMI para exibição em qualquer monitor. Emparelhe com o NMX-ENC-N2121A para codificar e distribuir fontes de praticamente qualquer formato em uma rede IP existente, tornando esse fluxo disponível para qualquer terminal na instalação. Com a capacidade de direcionar qualquer fluxo de origem para qualquer monitor, sistemas de distribuição e comutação grandes e de baixo custo são simples de implantar sem cabeamento proprietário ou hardware de comutação dedicado.

O NMX-DEC-N2212A inclui o Local Play, permitindo que os usuários carreguem e salvem 8 playlists que podem conter até 64 arquivos jpeg ou PNG. Quando um fluxo de vídeo é perdido, as imagens armazenadas serão reproduzidas, evitando exibições em branco.

Inclui porta de rede serial e única e suporte AES67. Apenas saída de vídeo digital.

Aplicativos comuns
O NMX-DEC-N2212 é a solução perfeita para comutação matricial e distribuição de vídeo HD com qualidade de cinema em LAN. As aplicações comuns incluem empresas, templos religiosos, entretenimento e estádios.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Input and Output Scaling – Video scaling at either input or output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • Plug-n-Play – Auto-detect technology reduces installation and programming time
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unlimited Scalability
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNMX-DEC-N2212A-Decoder
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment