Publicar produtos
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)
    AMX

    NMX-DEC-N2625-WP Decoder Wallplate, MWC 4K60 4:4:4 Decoder Wallplate (US & EU/UK)

    Traduzido por Google,

    O AMX SVSI NMX-DEC-N2625-WP é um wallplate de decodificador robusto e econômico. Ele apresenta um codec MWC 4K60 4:4:4 de alta qualidade e baixa latência, ideal para decodificar vídeo ao vivo e conteúdo detalhado em salas de aula, espaços de reunião, tribunais, bares e outras aplicações.

    Recursos adicionais incluem transporte de sinais USB 2.0 de largura de banda total, imagens de visualização de vídeo visualizáveis a partir da interface da Web integrada ou de um painel de toque e suporte aprimorado para redes de alta segurança. Os espelhos decodificadores criam uma instalação elegante e segura quando instalados atrás de um monitor montado na parede.

    Esses espelhos de codificador estão disponíveis em dois modelos:

    NMX-ENC-N2625-WP-NA (versão dos EUA) e NMX-ENC-N2625-WP-EK (versão da UE/Reino Unido). Os modelos incluem inserções de painel frontal em preto e branco para garantir que se misturem perfeitamente em decorações modernas. O modelo EK também inclui tampas de placa de parede em preto e branco.

    Aplicações Comuns

    A série N2600 é ideal para quase todos os aplicativos de streaming, mas é especialmente aplicável para faculdades e universidades, empresas, cassinos, hotelaria, governo e muito mais. O streaming 4K60 4:4:4 MWC de alta qualidade e baixa latência é perfeito para transmitir vídeo ao vivo e conteúdo detalhado em salas de aula, espaços de reunião, tribunais e bares. Os espelhos de parede do decodificador N2600 criam uma instalação elegante e segura quando instalados atrás de um monitor montado na parede.

    Especificação
    • Features

      • High-Quality, Low-Latency 4K60 MWC decoding
      • Video Preview viewable from the built-in web interface or from a touch panel
      • USB 2.0 Transport
      • High security network support and features, including multicast, VLAN tagging and QoS
      • PoE powered with low-power mode for energy savings
      • Open Direct-Control API
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanmx-dec-n2625-wp-us-eu-uk-decoder-wallplate
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment