Publicar produtos
PR-0404 Precis 4x4 4K60 HDMI Switcher
PR-0404 Precis 4x4 4K60 HDMI Switcher
PR-0404 Precis 4x4 4K60 HDMI Switcher
PR-0404 Precis 4x4 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0404 Precis 4x4 4K60 HDMI Switcher

    Traduzido por Google,

    O AMX Precis 4x4 4K60 HDMI Matrix Switcher é uma solução de roteamento de vídeo HDMI extremamente acessível e com todos os recursos para uma variedade de instalações de pequeno e médio porte. Com 4 entradas HDMI e 4 saídas HDMI, inclui os melhores recursos da categoria, como reprodução de vídeo pixel a pixel, gerenciamento EDID abrangente e extrema flexibilidade de controle com uma API de controle aberto e uma interface web HTML5 simples de gerenciar.

    O PR-0404 suporta HDMI 2.0 de alta qualidade, HDCP 2.2, HDR10+, Deep Color de 36 bits por pixel e Dolby Vision. A desincorporação de áudio dinâmica e várias opções de controle aberto oferecem máxima flexibilidade de configuração. Combinando um comutador de matriz robusto e um preço altamente acessível, apoiado por mais de 30 anos de experiência em comutação de matriz líder do setor, o AMX Precis PR-0404 pode ser confiável para fornecer uma solução de comutação excepcional.

    Aplicativos comuns

    O Precis PR-0404 4K60 HDMI Matrix Switcher é a escolha ideal para uma bela e econômica comutação de matriz 4K60 4:4:4 em espaços de reunião, salas de aula, auditórios, templos religiosos e muito mais.

    Características

    • Perfect HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video - Ideal para usuários que podem se beneficiar do processamento da fidelidade total de seus monitores
    • High Dynamic Range (HDR) e Deep Color Support – Suporte para HDR10+, Deep Color de 36 bits por pixel e Dolby Vision
    • HDCP 2.2 - Suporta os mais recentes padrões de vídeo para realizar todos os recursos das interfaces HDMI
    • Gerenciamento de EDID - Fornece gerenciamento abrangente de EDID para garantir que todas as fontes sejam exibidas na resolução e formato ideais
    • Desincorporação de áudio – Inclui a conveniência de desincorporação de áudio analógico de cada saída HDMI separadamente
    • H-Control Atualizável – Pronto para suportar o H-control no futuro, reescrevendo o firmware via USB
    • Várias opções de controle – Várias opções de controle estão disponíveis, incluindo: Open API Control over IP e Serial, console completo da GUI da Web e botões do painel frontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapr-0404-hdmi_switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment