Publicar produtos
SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-514M-DX Solecis® 5x1 4K Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Traduzido por Google,

O Solecis SDX é uma família de pequenos switchers AV digitais. O 5x1 4K Multi-Format Solecis é uma solução compatível com 4K e Ultra High Definition (UHD) que fornece cinco pontos de conexão ao usuário e inclui controle local simplificado que roteia o sinal selecionado para uma saída DXLink e HDMI. Isso fornece uma solução de baixo custo que combina um transmissor DXLink e um switcher digital em um único dispositivo de formato pequeno que é comumente usado em uma mesa.

Aplicativos comuns
Os Comutadores Digitais Solecis são ideais para uso em espaços pequenos ou pequenas salas de aula para fornecer comutação simples para várias fontes. Em salas maiores com vários espaços de trabalho, um Solecis em cada mesa ou escrivaninha permite que os usuários compartilhem conteúdo com o grupo de trabalho ou com toda a sala. Em ambientes integrados ainda maiores, os switchers digitais Solecis podem fornecer comutação de ponto de fonte fácil de usar e transmissão à distância por DXLink para um Enova DVX ou DGX para construção em estilo hub ou distribuição em todo o campus.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • 4K and Ultra High Definition (UHD) Support – Experience high-quality video resolution for 4K devices
    • Multiple Video, Audio and Ethernet Connections – All the connections you need at the conference table including audio, video, control and network access
    • Switch Inputs Without the Need for a Central Controller – Provides low cost solution for huddle spaces and classrooms
    • Works with HydraPort Single Button or Keypad Modules – Provides an elegant installation in a table or lectern
    • Built-in Support for AxLink Keypads – Forwards keypad commands to a central controller over Ethernet eliminating the need for a separate AxLink cable run
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSDX-514M-DX-Solecis-5x1-4K-Multi-Format-Digital-Switcher-with-DXLink-Output
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment