Publicar produtos
VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels
AMX

VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels

Traduzido por Google,

O AMX VARIA-ACS-150A é um suporte de mesa que pode ser ajustado durante a instalação para posicionar um painel de toque em um ângulo de 30, 45 ou 60 graus em relação à vertical. Este suporte é compatível com os painéis de toque profissionais VARIA-150 e VARIA-150N, para uso em mesas de salas de reunião e diretoria ou outras superfícies planas.

Especificação
  • SKU NumbersAMX-UMT1511
    Compatible withVARIA-150 - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
    VARIA-150N - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavaria-acs-150a-tabletop-stand-for-touch-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosTouch Panel Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels