Publicar produtos
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
    AMX

    VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher

    Traduzido por Google,

    O AMX VPX-1401 é um switcher de apresentação de escala 4x1 simples, mas poderoso, destinado a pequenas salas de conferência e salas de aula. O VPX-1401 suporta resoluções de até 4K60 4:4:4 e oferece compatibilidade HDCP 2.2 para suportar as fontes e telas mais atuais.

    O VPX-1401 inclui 3 entradas HDMI e 1 entrada VGA. Os switchers da série VPX incluem dimensionamento integrado, permitindo dimensionamento automático de sinais para corresponder à resolução ideal da tela. Além da saída HDMI, há também uma saída HDBaseT espelhada para uso com o DXL-RX-4k60 para trazer vídeo e áudio comutados da mesa para o monitor, e também traz sinais USB 2.0 de uma barra de som de conferência AMX Acendo Vibe ou outros dispositivos de câmera/alto-falante baseados em USB 2.0 de volta à mesa para uso em laptops visitantes. A saída de áudio extraída com controle de volume também está disponível, oferecendo a opção de alimentar alto-falantes amplificados ou uma barra de som amplificada perto da tela.

    Há uma variedade de opções para controlar o VPX-1401 também. Os controles do painel frontal estão disponíveis, assim como o fechamento de contato para uso com os botões seletores de fonte AMX MyTurn. O VPX-1401 também é NetLinx Native, permitindo integração simplificada com sistemas de automação AMX.

    APLICAÇÕES COMUNS
    O AMX VPX-1401 é ideal para montagem em mesa em salas de conferência ou para uso em ambientes de sala de aula invertida.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      • Mirrored HDBaseT Outputs – Provides simultaneous support to the local HDMI output and to compatible receiving devices.
      • USB 2.0 Distribution over HDBaseT – Connect to USB peripherals, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
      • Front Panel Control – Simple push-button switching.
      • Audio Output Extraction – Including volume control to feed amplified speakers.
      • Contact Closure – Use with AMX MyTurn cable-mounted source selector buttons to easily switch sources between connected devices.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
      • Web pages – Provides simple user interface for setup and configuration.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVPX-1401-4x1-4K60-Presentation-Switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment