Publicar produtos
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs
Bed upholstered in leatherette and dark steel legs

    Bed upholstered in leatherette and dark steel legs

    2.9 de 5 estrelas2.9(33 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cama estofada em couro sintético cinza modelo 7066 Angel Cerdá SL Cama de casal de design moderno com cabeceira e longarinas estofada em couro sintético cinza, preenchida com espuma de poliuretano de 25kg / m3, com a qual você poderá criar um espaço aconchegante e pessoal, sem descuidar do maior conforto. A estrutura robusta das pernas em aço inox enegrecido proporciona aquele ar minimalista e vanguardista que procura no seu quarto. Inclui um confortável estrado de várias ripas em madeira de pinho. Perfeito para relaxar! • ESTILO: Esta elegante cama de casal com um design moderno estofada em couro sintético cinza, será a principal protagonista do seu quarto, proporcionando aconchego e sofisticação. • MULTIESTÂNCIA: Devido ao design moderno e estilo elegante de sua cabeceira, será um móvel perfeito para qualquer tipo de quarto, criando um ambiente perfeito para relaxar. • QUALIDADE: Todas as nossas camas são feitas com materiais da mais alta qualidade, sendo garantia de móveis duráveis e funcionais. • DECORAÇÃO E CONFORTO: A combinação do couro sintético cinza com as pernas em inox escurecido, faz dela uma cama de design perfeito para dar aquele toque atemporal e pessoal, fiel às últimas tendências em decoração. Claro, sem descurar o máximo conforto. • MATERIAL e DIMENSÕES: O seu colchão de lâminas múltiplas incluído em madeira de pinho, é compatível com o colchão de 180x200cm.
    Especificação
    • Leatherette. Stainless steel. Polyurethane foam. Pine wood bed base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7066-cama-moderna-polipiel-gris-acero-pulido-bed-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1030
    • Largura (mm)2030
    • Profundidade (mm)2300
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas

    Disponibilidade da região

    Europa