Publicar produtos
FILEA 30

FILEA 30

Traduzido por Google,

As entradas de ar filtrado Filéa 30 são instaladas na sala principal das habitações para o fornecimento de ar fresco aos sistemas de ventilação mecânica de fluxo único.

Feita de ABS, a entrada de ar é instalada no lado interior em projetos de renovação na sala principal (sala e quarto) para o fornecimento de ar fresco dos sistemas de fluxo único em ventilação mecânica.

A tampa da fachada, instalada na parte externa, é feita de poliestireno resistente aos raios UV e intempéries nas mesmas cores das entradas de ar.

Especificação
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair-inlet-filter-filea-30
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosFiltering
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)421
  • Profundidade (mm)50
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC001142
  • Nome ETIMWindow ventilator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_94_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir ventilation grilles
  • Número OmniClass23-17 13 11 15
  • Título OmniclassWindow Vents